Accouplement Oldham - Type à serrage - RABC

Accouplement Oldham - Type à serrage - RABC
  • En promotion
Coupling with a relatively large misalignment tolerance. Clamping type product. LINK Coupling and support unit manufacturer with headquarters in Guangzhou, China where the industry is thriving. LINK The company's couplings are attractive, having a wide selection of international standards, and much variety.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RABC32-12-12

Référence pièce
RABC32-12-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.66 €

11.34 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type en croix Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard
Plage de couple admissible(N•m) 10,01 à 20,00 Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1(Ø) 12 Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2(Ø) 12
Diam. extérieur A(mm) 32 Longueur totale W(mm) 45 Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000
Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement
Couple admissible(N•m) 11 Max. Vitesse de rotation(tr/min) 4700 Plage de désalignement latéral admissible(mm) 1,1 à 3,0
Désalignement latéral admissible(mm) 2.4 Désalignement angulaire admissible(deg) 3 Matériau de pièce d'amortissement Polyacétal
Moment d'inertie(kg・m2) 0.000012 Méthode de fixation d'axe Vis de collier fixée

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement Oldham - Type à serrage - RABC, le numéro d'article est le suivant: RABC32-12-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RABC32-12-12.

Assistance technique