Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LMYM4 |
LMYM5UU |
LMYM6UU |
LMYM8SUU |
LMYM8UU |
LMYM10UU |
LMYM12UU |
LMYM13UU |
LMYM16UU |
LMYM20UU |
LMYM25UU |
LMYM30UU |
LMYM40UU |
LMYM60UU |
LMYM80UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 12 | 8 | 68 | 127 | -0.008 | 8 | NA | |
3.26 € | 1 | 5 jours | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | -0.008 | 8 | Disponible | ||
2.74 € | 1 | 5 jours | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | Disponible | ||
3.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 17 | 15 | 176 | 216 | -0.009 | 12 | Disponible | |
2.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | 24 | 15 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | Disponible | ||
3.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | Disponible | |
3.56 € | 1 | 5 jours | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | Disponible | ||
4.15 € | 1 | 5 jours | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | Disponible | ||
4.34 € | 1 | 5 jours | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | Disponible | ||
4.81 € | 1 | 5 jours | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | Disponible | ||
8.68 € | 1 | 5 jours | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Disponible | ||
8.31 € | 1 | 5 jours | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Disponible | ||
19.78 € | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | Disponible | ||
46.03 € | 1 | 5 jours | 60 | 110 | 90 | 4700 | 10000 | -0.015 | 25 | Disponible | ||
94.21 € | 1 | 24 jours | 80 | 140 | 120 | 7350 | 16000 | -0.015 | 25 | Disponible |
Loading...
Type | Droit | Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | Acier à roulements |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard | Type | Standard |
Longueur | Standard | Le matériau d'une bille | Acier à roulements | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Joint
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles