Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LMYMF6UU |
LMYMF10UU |
LMYMF12UU |
LMYMF13UU |
LMYMF16UU |
LMYMF20UU |
LMYMF25UU |
LMYMF30UU |
LMYMF35UU |
LMYMF40UU |
LMYMF50UU |
LMYMF80UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € | 1 | 5 jours | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | ||
5.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
4.90 € | 1 | 5 jours | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
5.51 € | 1 | 5 jours | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
6.36 € | 1 | 5 jours | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | ||
7.44 € | 1 | 5 jours | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
11.92 € | 1 | 5 jours | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
15.38 € | 1 | 5 jours | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | ||
18.19 € | 1 | 5 jours | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
34.72 € | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | ||
67.94 € | 1 | 5 jours | 50 | 100 | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | ||
160.03 € | 1 | 9 jours | 80 | 140 | 120 | 7350 | 16000 | -0.015 | 25 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Acier à roulements | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard |
Type | Face d'extrémité à bride | Longueur | Standard | Forme de la bride | Rond |
Le matériau d'une bille | Acier à roulements | Joint | Disponible | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles