Roulements linéaires / bride ronde aplatie des deux côtés / acier / LMYMH

Roulements linéaires / bride ronde aplatie des deux côtés / acier / LMYMH
Two face flange type for convenient mounting. A single type product. Suitable for use in standard applications. MYT is a manufacturer of linear parts based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMYMH6UU
LMYMH8UU
LMYMH10UU
LMYMH12UU
LMYMH13UU
LMYMH16UU
LMYMH20UU
LMYMH25UU
LMYMH30UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

4.30 €

1 Jour même

Stock

61912206265-0.00912

4.17 €

1 5 jours 82415274392-0.00912

6.50 €

1 5 jours 102919372549-0.00912

5.29 €

1 5 jours 123021510784-0.00912

8.25 €

1 5 jours 133223510784-0.00912

8.17 €

1 5 jours 1637287741180-0.00912

8.50 €

1 5 jours 2042328821370-0.0115

13.38 €

1 5 jours 2559409801570-0.0115

14.38 €

1 5 jours 30644515702740-0.0115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Acier à roulements Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple Précision Qualité standard
Type Face d'extrémité à bride Longueur Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
Le matériau d'une bille Acier à roulements Joint Disponible Avec ou sans retenue en métal NA

Assistance technique