Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LMYMK6UU |
LMYMK8UU |
LMYMK10UU |
LMYMK12UU |
LMYMK16UU |
LMYMK20UU |
LMYMK50UU |
LMYMK60UU |
LMYMK80UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 € | 1 | 5 jours | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | ||
5.37 € | 1 | 5 jours | 8 | 24 | 15 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | ||
5.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
6.02 € | 1 | 5 jours | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
7.56 € | 1 | 5 jours | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | ||
8.57 € | 1 | 5 jours | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
52.46 € | 1 | 5 jours | 50 | 100 | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | ||
64.98 € 37.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | 110 | 90 | 4700 | 10000 | -0.015 | 25 | |
188.20 € | 1 | 5 jours | 80 | 140 | 120 | 7350 | 16000 | -0.015 | 25 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Acier à roulements | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard |
Type | Face d'extrémité à bride | Longueur | Standard | Forme de la bride | Rectangulaire |
Le matériau d'une bille | Acier à roulements | Joint | Disponible | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles