Roulements linéaires / bride carrée / acier / version longue / LMYMKLUU

Roulements linéaires / bride carrée / acier / version longue / LMYMKLUU
  • En promotion
  • Remise sur volume
Two face flange type for convenient mounting. A long type product. MYT is a manufacturer of linear parts based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMYMK8LUU
LMYMK10LUU
LMYMK12LUU
LMYMK16LUU
LMYMK20LUU
LMYMK25LUU
LMYMK30LUU
LMYMK35LUU
LMYMK40LUU
LMYMK50LUU
LMYMK60LUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

8.42 €

1 5 jours 84515431784-0.0115

9.73 €

1 5 jours 1055195881100-0.0115

10.36 €

3.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1257218131570-0.0115

11.61 €

1 5 jours 16702812302350-0.0115

13.17 €

1 5 jours 20803214002740-0.01220

19.20 €

1 5 jours 251124015603140-0.01220

27.08 €

1 5 jours 301234524905490-0.01220

40.69 €

1 5 jours 351355226506270-0.01525

37.63 €

1 9 jours 401516034308040-0.01525

95.46 €

1 5 jours 5019280608015900-0.01525

105.71 €

1 59 jours 6020990755020000-0.0230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Acier à roulements Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Type long Précision Qualité standard
Type Face d'extrémité à bride Longueur Long Forme de la bride Rectangulaire
Le matériau d'une bille Acier à roulements Joint Disponible Avec ou sans retenue en métal NA

Assistance technique