Roulements linéaires / bride ronde centrale / acier / version longue / LMYMFMLUU

Roulements linéaires / bride ronde centrale / acier / version longue / LMYMFMLUU
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. This manufacturer is a linear parts manufacturer based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMYMFM16LUU
LMYMFM25LUU
LMYMFM30LUU
LMYMFM35LUU
LMYMFM40LUU
LMYMFM50LUU
LMYMFM60LUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

14.17 €

1 9 jours 16702812302350-0.0115

36.62 €

1 5 jours 251124015603140-0.01220

30.84 €

1 9 jours 301234524905490-0.01220

35.81 €

1 59 jours 351355226506270-0.01525

55.84 €

1 59 jours 401516034308040-0.01525

108.88 €

1 59 jours 5019280608015900-0.01525

152.62 €

1 59 jours 6020990755020000-0.0230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride centrale
Matériau du cylindre extérieur Acier à roulements Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Type long Précision Qualité standard
Type Face d'extrémité à bride Longueur Long Forme de la bride Rond
Le matériau d'une bille Acier à roulements Joint Disponible Avec ou sans retenue en métal NA

Assistance technique