Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LMYMKM25LUU |
LMYMKM35LUU |
LMYMKM40LUU |
LMYMKM50LUU |
LMYMKM60LUU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
43.11 € | 1 | 9 jours | 35 | 135 | 52 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | ||
96.28 € | 1 | 5 jours | 40 | 151 | 60 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | ||
125.13 € | 1 | 24 jours | 50 | 192 | 80 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | ||
175.24 € | 1 | 24 jours | 60 | 209 | 90 | 7550 | 20000 | -0.02 | 30 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride centrale |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Acier à roulements | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Type long | Précision | Qualité standard |
Type | Face d'extrémité à bride | Longueur | Long | Forme de la bride | Rectangulaire |
Le matériau d'une bille | Acier à roulements | Joint | Disponible | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles