Roulements linéaires / bride ronde guidée / acier / LMYMFMLUU

Roulements linéaires / bride ronde guidée / acier / LMYMFMLUU
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. This manufacturer is a linear parts manufacturer based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMYMFP16UU
LMYMFP20UU
LMYMFP25UU
LMYMFP35UU
LMYMFP50UU
LMYMFP60UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

10.69 €

1 5 jours 1637287741180-0.00912

10.64 €

1 5 jours 2042328821370-0.0115

14.64 €

1 5 jours 2559409801570-0.0115

25.07 €

1 5 jours 35705216703140-0.01220

63.62 €

1 5 jours 501008038207940-0.01220

81.31 €

1 9 jours 6011090470010000-0.01525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride à avant-trou
Matériau du cylindre extérieur Acier à roulements Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple Précision Qualité standard
Type Incrustation à bride Longueur Standard Forme de la bride Rond
Le matériau d'une bille Acier à roulements Joint Disponible Avec ou sans retenue en métal NA

Assistance technique