Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LMYMKP16UU |
LMYMKP20UU |
LMYMKP25UU |
LMYMKP35UU |
LMYMKP40UU |
LMYMKP50UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.34 € | 1 | 5 jours | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | ||
11.98 € | 1 | 5 jours | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
15.67 € | 1 | 5 jours | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
28.87 € | 1 | 5 jours | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
45.63 € | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | ||
65.14 € | 1 | 18 jours | 50 | 100 | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride à avant-trou |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Acier à roulements | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard |
Type | Incrustation à bride | Longueur | Standard | Forme de la bride | Rectangulaire |
Le matériau d'une bille | Acier à roulements | Joint | Disponible | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles