Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LMYMHP16UU |
LMYMHP20UU |
LMYMHP25UU |
LMYMHP30UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11 € | 1 | 5 jours | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | ||
15.39 € | 1 | 5 jours | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
17.01 € | 1 | 5 jours | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
25.24 € | 1 | 5 jours | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride à avant-trou |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Acier à roulements | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard |
Type | Incrustation à bride | Longueur | Standard | Forme de la bride | Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage |
Le matériau d'une bille | Acier à roulements | Joint | Disponible | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles