Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LMYMKP25LUU |
LMYMKP30LUU |
LMYMKP35LUU |
LMYMKP40LUU |
LMYMKP50LUU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.77 € | 1 | 5 jours | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
39.45 € | 1 | 5 jours | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | ||
38.80 € | 1 | 9 jours | 35 | 135 | 52 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | ||
60.93 € | 1 | 59 jours | 40 | 151 | 60 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | ||
115.46 € | 1 | 59 jours | 50 | 192 | 80 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride à avant-trou |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Acier à roulements | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Type long | Précision | Qualité standard |
Type | Incrustation à bride | Longueur | Long | Forme de la bride | Rectangulaire |
Le matériau d'une bille | Acier à roulements | Joint | Disponible | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles