Roulements linéaires / bride ronde guidée, aplatie des deux côtés / acier / version longue / LMYMHPLUU

Roulements linéaires / bride ronde guidée, aplatie des deux côtés / acier / version longue / LMYMHPLUU
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. This manufacturer is a linear parts manufacturer based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMYMHP16LUU
LMYMHP20LUU
LMYMHP25LUU
LMYMHP30LUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

20.77 €

1 5 jours 16702812302350-0.0115

20.70 €

1 5 jours 20803214002740-0.01220

24.53 €

1 6 jours 251124015603140-0.01220

33.49 €

1 9 jours 301234524905490-0.01220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride à avant-trou
Matériau du cylindre extérieur Acier à roulements Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Type long Précision Qualité standard
Type Incrustation à bride Longueur Long Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
Le matériau d'une bille Acier à roulements Joint Disponible Avec ou sans retenue en métal NA

Assistance technique