Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SMYC8UU |
SMYC10UU |
SMYC12UU |
SMYC16UU |
SMYC20UU |
SMYC25UU |
SMYC30UU |
SMYC35UU |
SMYC40UU |
SMYC50UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | 5 jours | 8 | 30 | 17 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | ||
5.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 35 | 20 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
6.64 € | 1 | 5 jours | 12 | 36 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
9.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | 44 | 25 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | |
9.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 20 | 50 | 27 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
18.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25 | 67 | 38 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | |
24.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 30 | 72 | 39 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | ||
40.40 € | 1 | 5 jours | 35 | 80 | 45 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
57.08 € | 1 | 5 jours | 40 | 90 | 51 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | ||
93.64 € | 1 | 5 jours | 50 | 110 | 61 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 |
Loading...
Type | Logement | Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard | Type | Type de logement |
Longueur | Standard | Joint | Disponible | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles