Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SMYC8LUU |
SMYC10LUU |
SMYC12LUU |
SMYC13LUU |
SMYC16LUU |
SMYC20LUU |
SMYC25LUU |
SMYC30LUU |
SMYC35LUU |
SMYC40LUU |
SMYC50LUU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10 € | 1 | 5 jours | 8 | 58 | 17 | 431 | 784 | -0.009 | 12 | ||
9.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 68 | 20 | 588 | 1100 | -0.009 | 12 | ||
12.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 70 | 21 | 813 | 1570 | -0.009 | 12 | |
12.37 € | 1 | 5 jours | 13 | 75 | 22 | 813 | 1570 | -0.009 | 12 | ||
14.38 € | 1 | 5 jours | 16 | 85 | 25 | 1230 | 2350 | -0.009 | 12 | ||
17.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | 96 | 27 | 1410 | 2740 | -0.01 | 15 | |
39.88 € | 1 | 5 jours | 25 | 130 | 38 | 1610 | 3140 | -0.01 | 15 | ||
43.82 € | 1 | 5 jours | 30 | 140 | 39 | 2450 | 5490 | -0.01 | 15 | ||
60.12 € | 1 | 5 jours | 35 | 155 | 45 | 2650 | 6270 | -0.012 | 20 | ||
101.54 € | 1 | 5 jours | 40 | 175 | 51 | 3430 | 8040 | -0.012 | 20 | ||
161.02 € | 1 | 18 jours | 50 | 215 | 61 | 6080 | 15900 | -0.012 | 20 |
Loading...
Type | Logement | Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Type long | Précision | Qualité standard | Type | Type de logement |
Longueur | Long | Joint | Disponible | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles