Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Matériau de pièce d'amortissement | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 12.7 | 19 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0.3 | 1.05X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
15.30 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 12.7 | 19 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0.3 | 1.05X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
15.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 12.7 | 19 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0.3 | 1.05X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
17.86 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 12.7 | 19 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0.3 | 1.05X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 4.4 | ||
15.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 12.7 | 19 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0.3 | 1.05X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
15.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 12.7 | 19 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0.3 | 1.05X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
17.86 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 12.7 | 19 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0.3 | 1.05X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 4.4 | ||
17.86 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 12.7 | 19 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0.3 | 1.05X10-7 | Siège de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - | 4.4 | ||
20.45 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 12.7 | 19 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 | 0.2 | 35000 | 0.1 | Polyacétal | ±0.3 | 1.05X10-7 | Les deux rainures de clavette | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | 4.4 | ||
15.30 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 12.7 | 19 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0.3 | 1.05X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
17.86 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 12.7 | 19 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0.3 | 1.05X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 4.4 | ||
15.34 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 8.2 | ||
15.34 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 8.2 | ||
15.34 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 8.2 | ||
15.34 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 8.2 | ||
15.34 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 8.2 | ||
15.34 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 8.2 | ||
15.34 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - | 8.2 | ||
20.48 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Les deux rainures de clavette | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - | 8.2 | ||
20.48 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Les deux rainures de clavette | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | 8.2 | ||
20.48 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Les deux rainures de clavette | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | 8.2 | ||
15.34 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 8.2 | ||
15.34 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - | 8.2 | ||
20.48 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Les deux rainures de clavette | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | 8.2 | ||
20.48 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Les deux rainures de clavette | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | 8.2 | ||
20.48 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Les deux rainures de clavette | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | 8.2 | ||
20.48 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Les deux rainures de clavette | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | 8.2 | ||
15.34 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0.3 | 3.1X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 8.2 | ||
16.74 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
16.74 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
19.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 12 | ||
16.74 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
19.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 12 | ||
19.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 12 | ||
16.74 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6.35 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
19.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6.35 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 12 | ||
19.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6.35 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 12 | ||
16.74 € | 1 | 11 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 8 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette existant | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
19.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 8 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 12 | ||
19.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 8 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 12 | ||
19.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 8 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette d'un côté | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | 12 | ||
19.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - | 12 | ||
21.90 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Les deux rainures de clavette | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | 12 | ||
19.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Siège de clavette d'un côté | K2 | 2 | 1 | - | - | - | 12 | ||
21.90 € | 1 | 12 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 19.1 | 23 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Faible moment d'inertie / Petit / Résistant à la chaleur | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0.3 | 6.4X10-7 | Les deux rainures de clavette | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | 12 |
Loading...
Type | Type fendu | Application | Moteur pas-à-pas | Matériau du corps | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Caractéristique
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Matériau de pièce d'amortissement
Avec ou sans logement de clavette
Symbole de logement de clavette d1
Largeur b1 de logement de clavette d1(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1(mm)
Symbole de logement de clavette d2
Largeur b2 de logement de clavette d2(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles