Accouplement à disque / serrage de moyeu / 1 disque : acier / corps : aluminium / SHDS / SUNGIL

Accouplement à disque / serrage de moyeu / 1 disque : acier / corps : aluminium / SHDS / SUNGIL
  • Remise sur volume
Structure that adjusts axis misalignment by deflection of a thin metal disc. Large torque transmission, even at high-speeds. Simple structure that is easy to remove. Clamping type product. SUNGIL The company is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHDS-56-10K3X10
SHDS-56-10K3X10K3
SHDS-56-10K3X10K4
SHDS-56-10K3X11
SHDS-56-10K3X11K4
SHDS-56-10K3X12
SHDS-56-10K3X12K4
SHDS-56-10K3X12K5
SHDS-56-10K3X12.7
SHDS-56-10K3X12.7K5
SHDS-56-10K3X14
SHDS-56-10K3X14K5
SHDS-56-10K3X15
SHDS-56-10K3X15K5
SHDS-56-10K3X15K6
SHDS-56-10K3X15.875
SHDS-56-10K3X15.875K5
SHDS-56-10K3X16
SHDS-56-10K3X16K5
SHDS-56-10K3X16K6
SHDS-56-10K3X17
SHDS-56-10K3X17K5
SHDS-56-10K3X17K6
SHDS-56-10K3X18
SHDS-56-10K3X18K6
SHDS-56-10K3X18K7
SHDS-56-10K3X18K8
SHDS-56-10K3X19
SHDS-56-10K3X19K6
SHDS-56-10K3X19K7
SHDS-56-10K3X19K8
SHDS-56-10K3X20
SHDS-56-10K3X20K6
SHDS-56-10K3X20K7
SHDS-56-10K3X20K8
SHDS-56-10K3X21
SHDS-56-10K3X21K6
SHDS-56-10K3X21K7
SHDS-56-10K3X22
SHDS-56-10K3X22K6
SHDS-56-10K3X22K7
SHDS-56-10K3X22K8
SHDS-56-10K3X24
SHDS-56-10K3X24K7
SHDS-56-10K3X24K8
SHDS-56-10K3X24K9
SHDS-56-10K3X25
SHDS-56-10K3X25K7
SHDS-56-10K3X25K8
SHDS-56-10K3X25K9
SHDS-56-10K3X25K10
SHDS-56-10K4X10
SHDS-56-10K4X10K3
SHDS-56-10K4X10K4
SHDS-56-10K4X11
SHDS-56-10K4X11K4
SHDS-56-10K4X12
SHDS-56-10K4X12K4
SHDS-56-10K4X12K5
SHDS-56-10K4X12.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Poids
(g)

76.89 €

1 11 jours 1010103577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010103577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010103577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010113577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010113577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010123577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010123577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010123577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 101012.73577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 101012.73577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010143577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010143577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010153577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010153577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010153577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 101015.8753577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 101010357700±0.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010163577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010163577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010163577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010173577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 101010357700±0.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 101010357700±0.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010183577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010183577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010183577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010183577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010193577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010193577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010193577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010193577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010203577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010203577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010203577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010203577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010213577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 101010357700±0.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 101010357700±0.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010223577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010223577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010223577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010223577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010243577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010243577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010243577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 101010357700±0.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010253577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010253577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 1010253577000.32.9X10-5150

79.47 €

1 11 jours 101010357700±0.32.9X10-5150

80.33 €

1 11 jours 1010253577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010103577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010103577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010103577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010113577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010113577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 1010123577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010123577000.32.9X10-5150

78.62 €

1 11 jours 1010123577000.32.9X10-5150

76.89 €

1 11 jours 101012.73577000.32.9X10-5150

Loading...

Informations de base

Type Type de disque Matériau du corps Alliage d'aluminium Désalignement latéral admissible(mm) 0.02
Désalignement angulaire admissible(deg) 0.7 Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Assistance technique