Accouplement à disque / serrage par vis sans tête, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDA / SUNGIL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDA-22-3X3
SDA-22-3X4
SDA-22-3X4.5
SDA-22-3X5
SDA-22-3X5K2
SDA-22-3X6
SDA-22-3X6K2
SDA-22-3X6K3
SDA-22-3X6.35
SDA-22-3X6.35K2
SDA-22-3X6.35K3
SDA-22-3X7
SDA-22-3X7K2
SDA-22-3X7K3
SDA-22-3X8
SDA-22-3X8K2
SDA-22-3X8K3
SDA-22-3X8K4
SDA-22-3X9
SDA-22-3X9K3
SDA-22-3X9.525
SDA-22-3X9.525K2
SDA-22-3X9.525K3
SDA-22-3X9.525K4
SDA-22-4X4
SDA-22-4X4.5
SDA-22-4X5
SDA-22-4X5K2
SDA-22-4X6
SDA-22-4X6K2
SDA-22-4X6K3
SDA-22-4X6.35
SDA-22-4X6.35K2
SDA-22-4X6.35K3
SDA-22-4X7
SDA-22-4X7K2
SDA-22-4X7K3
SDA-22-4X8
SDA-22-4X8K2
SDA-22-4X8K3
SDA-22-4X8K4
SDA-22-4X9
SDA-22-4X9K3
SDA-22-4X9.525
SDA-22-4X9.525K2
SDA-22-4X9.525K3
SDA-22-4X9.525K4
SDA-22-4.5X4.5
SDA-22-4.5X5
SDA-22-4.5X5K2
SDA-22-4.5X6
SDA-22-4.5X6K2
SDA-22-4.5X6K3
SDA-22-4.5X6.35
SDA-22-4.5X6.35K2
SDA-22-4.5X6.35K3
SDA-22-4.5X7
SDA-22-4.5X7K2
SDA-22-4.5X7K3
SDA-22-4.5X8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplication Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)
Poids
(g)

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3322.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3422.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas34.522.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3522.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3522.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3622.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3622.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3622.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3322.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3322.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Codeur3322.228.3Standard (sans entrée) / Jeu 0 / Petit / Circonstance propre / Environnement de vide1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3722.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3722.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3722.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3822.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3822.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3822.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3822.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K441.818

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3922.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Codeur3322.228.3Standard (sans entrée) / Jeu 0 / Petit / Circonstance propre / Environnement de vide1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3322.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Codeur3322.228.3Standard (sans entrée) / Jeu 0 / Petit / Circonstance propre / Environnement de vide1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3322.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

22.67 €

1 11 jours 10Codeur3322.228.3Standard (sans entrée) / Jeu 0 / Petit / Circonstance propre / Environnement de vide1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K441.818

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4422.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas44.522.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4522.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4522.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4622.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4622.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4622.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3322.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3322.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Codeur3322.228.3Standard (sans entrée) / Jeu 0 / Petit / Circonstance propre / Environnement de vide1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4722.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4722.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4722.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4822.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4822.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4822.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4822.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K441.818

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4922.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Codeur3322.228.3Standard (sans entrée) / Jeu 0 / Petit / Circonstance propre / Environnement de vide1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3322.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Codeur3322.228.3Standard (sans entrée) / Jeu 0 / Petit / Circonstance propre / Environnement de vide1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3322.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

22.67 €

1 11 jours 10Codeur3322.228.3Standard (sans entrée) / Jeu 0 / Petit / Circonstance propre / Environnement de vide1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K441.818

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4.54.522.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4.5522.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4.5522.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4.5622.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4.5622.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4.5622.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3322.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas3322.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Codeur3322.228.3Standard (sans entrée) / Jeu 0 / Petit / Circonstance propre / Environnement de vide1.1120000.12±0.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4.5722.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4.5722.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K22118

22.67 €

1 11 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4.5722.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette d'un côté---K331.418

20.96 €

1 10 jours 10Servomoteur / Moteur pas-à-pas4.5822.228.3Haute précision / Jeu 0 / Petit1.1120000.120.21.3x10-6Siège de clavette existant------18

Loading...

Informations de base

Type Type de disque Matériau du corps Alliage d'aluminium Désalignement angulaire admissible(deg) 1.5
Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Assistance technique