Roulette fixe type à plaque pour charges moyennes [DP13A]

Roulette fixe type à plaque pour charges moyennes [DP13A]
A plate type, fixed type caster for medium loads with an allowable load of 50 to 250daN. A steel and rubber wheel type product. SONRIN Corporation is a Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DP13A-250
DP32B-80
DP32B-100
DP32B-125
DP32B-150
DP32B-200
DP32C-80
DP32C-100
DP32C-125
DP32C-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens longitudinal F
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal G
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque C
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge

24.55 €

1 56 jours 285220.01~320.00230Caoutchouc1037814011025055Charge légère

6.77 €

1 15 jours 10635.01~80.0060Plastique d'ingénierie7656105858030Charge moyenne

7.21 €

1 15 jours 12835.01~80.0070Plastique d'ingénierie76561058510030Charge moyenne

8.28 €

1 15 jours 15380.01~140.0090Plastique d'ingénierie76561058512535Charge moyenne

14.25 €

1 56 jours 18580.01~140.00130Plastique d'ingénierie1037814011015040Charge moyenne

18.25 €

1 56 jours 235140.01~220.00160Plastique d'ingénierie1037814011020050Charge moyenne

8.02 €

1 15 jours 10635.01~80.0080Nylon806010582.58035Charge lourde

8.83 €

1 15 jours 12880.01~140.00100Nylon806010582.510035Charge lourde

11.23 €

1 15 jours 153140.01~220.00150Nylon806010582.512535Charge lourde

18.65 €

1 56 jours 185140.01~220.00180Nylon1037813510515040Charge lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical
Modèle basique Type fixe

Assistance technique