Roulette à frein simple type à plaque pour charges lourdes

Roulette à frein simple type à plaque pour charges lourdes
A plate type, single brake type caster for heavy loads with an allowable load of 250 to 700daN. SONRIN Corporation is a Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZP14C-100
ZP14C-150
ZP14C-200
ZP64C1-100
ZP64C1-125
ZP64C1-160
ZP64C1-200
ZP93C-100
ZP93C-125
ZP93C-150
ZP93C-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Diam. de roue D
(Ø)

22.21 €

1 14 jours 142320.01~485.00350Caoutchouc100

27.80 €

1 14 jours 190485.01~750.00500Caoutchouc150

32.14 €

1 56 jours 240485.01~750.00550Caoutchouc200

22.62 €

1 15 jours 142220.01~320.00250Polyuréthane100

24.72 €

1 14 jours 165220.01~320.00300Polyuréthane125

28.28 €

1 56 jours 190320.01~485.00400Polyuréthane150

32.60 €

1 56 jours 240485.01~750.00500Polyuréthane200

27.86 €

1 15 jours 142220.01~320.00320Polyuréthane100

32.44 €

1 14 jours 165320.01~485.00400Polyuréthane125

36.67 €

1 15 jours 190485.01~750.00550Polyuréthane150

39.96 €

1 5 jours 240485.01~750.00700Polyuréthane200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal F(mm) 85
Pas du trou de montage, sens transversal G(mm) 69 Longueur de la plaque A(mm) 114 Largeur de plaque C(mm) 100
Largeur de roue B(mm) 50 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge lourde
Modèle basique Frein simple

Assistance technique