• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette à frein simple type à plaque pour charges moyennes [ZP13A]

Roulette à frein simple type à plaque pour charges moyennes [ZP13A]

Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZP13A-125

Référence pièce
ZP13A-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Catégorie de charge

11.99 €

5 jours Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalCharge légère

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 128 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Butée NA Charge admissible(daN) 100 Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Diam. de roue D(Ø) 125 Modèle basique Frein simple

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique