Roulette à double frein, type à insérer

Roulette à double frein, type à insérer
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK13A-100
SK13A-125
SK13A-150
SK13A-200
SK32B-80
SK32B-100
SK32B-125
SK32B-150
SK32B-200
SK62A-65
SK62A-100
SK62A-125
SK82A-50
SK82A-75
SK82A-100
SK82A-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge Filetage de vis nominal applicable

10.40 €

1 56 jours 12835.01~80.0080Caoutchouc10030Charge légèreM12

12.50 €

1 56 jours 15380.01~140.00100Caoutchouc12537.5Charge légèreM12

21.11 €

1 56 jours 18580.01~140.00140Caoutchouc15040Charge légèreM20

26.49 €

1 56 jours 235140.01~220.00200Caoutchouc20050Charge légèreM20

9.44 €

1 56 jours 10635.01~80.0060Plastique d'ingénierie8035Charge moyenneM12

10.00 €

1 56 jours 12835.01~80.0070Plastique d'ingénierie10035Charge moyenneM12

11.75 €

1 56 jours 15380.01~140.0090Plastique d'ingénierie12535Charge moyenneM12

19.83 €

1 56 jours 18580.01~140.00130Plastique d'ingénierie15040Charge moyenneM20

24.55 €

1 56 jours 235140.01~220.00160Plastique d'ingénierie20050Charge moyenneM20

6.06 €

1 53 jours 8935.01~80.0045Caoutchouc synthétique6521Charge légèreM10

10.06 €

1 53 jours 12835.01~80.0060Caoutchouc synthétique10027Charge légèreM12

11.37 €

1 53 jours 15235.01~80.0070Caoutchouc synthétique12527Charge légèreM12

5.66 €

1 56 jours 72.535.01~80.0040[Autres] TPE5020Charge légèreM10

6.94 €

1 56 jours 10335.01~80.0050[Autres] TPE7525Charge légèreM10

10.66 €

1 56 jours 13235.01~80.0075[Autres] TPE10032Charge légèreM12

12.58 €

1 56 jours 16180.01~140.0090[Autres] TPE12532Charge légèreM12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical
Modèle basique Double frein

Assistance technique