Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DP14C-100 |
DP14C-125 |
DP14C-150 |
DP14C-200 |
DP34C-100 |
DP34C-125 |
DP34C-150 |
DP34C-200 |
DP64C1-100 |
DP64C1-125 |
DP64C1-160 |
DP64C1-200 |
DP83C-75 |
DP83C-100 |
DP83C-125 |
DP93C-100 |
DP93C-125 |
DP93C-150 |
DP93C-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Pas du trou de montage, sens longitudinal F (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal G (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque C (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 15 jours | 142 | 320.01~485.00 | 350 | Caoutchouc | 84 | 71 | 114 | 100 | 100 | 45 | ||
21.69 € | 1 | 15 jours | 165 | 320.01~485.00 | 450 | Caoutchouc | 84 | 71 | 114 | 100 | 125 | 45 | ||
24.48 € | 1 | 15 jours | 190 | 485.01~750.00 | 500 | Caoutchouc | 84 | 71 | 114 | 100 | 150 | 45 | ||
28.00 € | 1 | 56 jours | 240 | 485.01~750.00 | 550 | Caoutchouc | 84 | 71 | 114 | 100 | 200 | 45 | ||
16.13 € | 1 | 15 jours | 135 | 220.01~320.00 | 250 | Nylon | 72 | 62 | 97 | 86 | 100 | 40 | ||
17.52 € | 1 | 15 jours | 159 | 220.01~320.00 | 300 | Nylon | 72 | 62 | 97 | 86 | 125 | 40 | ||
20.50 € | 1 | 15 jours | 185 | 320.01~485.00 | 400 | Nylon | 72 | 62 | 97 | 86 | 150 | 40 | ||
21.65 € | 1 | 56 jours | 235 | 485.01~750.00 | 500 | Nylon | 72 | 62 | 97 | 86 | 200 | 40 | ||
19.43 € | 1 | 15 jours | 142 | 220.01~320.00 | 250 | Polyuréthane | - | - | - | - | 100 | 45 | ||
21.53 € | 1 | 15 jours | 165 | 220.01~320.00 | 300 | Polyuréthane | - | - | - | - | 125 | 45 | ||
25.00 € | 1 | 56 jours | 190 | 320.01~485.00 | 400 | Polyuréthane | - | - | - | - | 160 | 45 | ||
30.20 € | 1 | 56 jours | 240 | 485.01~750.00 | 500 | Polyuréthane | - | - | - | - | 200 | 50 | ||
7.06 € | 1 | 56 jours | 103 | 35.01~80.00 | 60 | Polyuréthane | - | - | - | - | 75 | - | ||
9.43 € | 1 | 56 jours | 128 | 80.01~140.00 | 85 | Polyuréthane | - | - | - | - | 100 | - | ||
11.71 € | 1 | 56 jours | 150 | 80.01~140.00 | 110 | Polyuréthane | - | - | - | - | 125 | - | ||
25.04 € | 1 | 15 jours | 142 | 220.01~320.00 | 320 | Polyuréthane | 84 | 71 | 114 | 100 | 100 | 50 | ||
29.56 € | 1 | 15 jours | 165 | 320.01~485.00 | 400 | Polyuréthane | 84 | 71 | 114 | 100 | 125 | 50 | ||
33.52 € | 1 | 53 jours | 190 | 485.01~750.00 | 550 | Polyuréthane | 84 | 71 | 114 | 100 | 150 | 50 | ||
38.83 € | 1 | 15 jours | 240 | 485.01~750.00 | 700 | Polyuréthane | 84 | 71 | 114 | 100 | 200 | 50 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical |
Catégorie de charge | Charge lourde | Modèle basique | Type fixe |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens longitudinal F(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal G(mm)
Longueur de la plaque A(mm)
Largeur de plaque C(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles