Roulette à double frein type à plaque pour charges moyennes [SP13A]

Roulette à double frein type à plaque pour charges moyennes [SP13A]
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP13A-200
SP32B-80
SP32B-100
SP32B-125
SP32B-150
SP32B-200
SP32C-80
SP32C-100
SP32C-125
SP32C-150
SP32C-200
SP62A-125
SP82A-75
SP82A-125
SP83C-75
SP83C-100
SP83C-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens longitudinal F
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal G
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque C
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge

26.13 €

1 56 jours 235140.01~220.00200Caoutchouc1037614011020050Charge légère

9.56 €

1 14 jours 10635.01~80.0060Plastique d'ingénierie7656105858030Charge moyenne

10.08 €

1 15 jours 12835.01~80.0070Plastique d'ingénierie76561058510030Charge moyenne

11.93 €

1 15 jours 15380.01~140.0090Plastique d'ingénierie76561058512535Charge moyenne

19.47 €

1 56 jours 18580.01~140.00130Plastique d'ingénierie1037814011015040Charge moyenne

23.97 €

1 56 jours 235140.01~220.00160Plastique d'ingénierie1037814011020050Charge moyenne

10.75 €

1 14 jours 10635.01~80.0080Nylon806010582.58035Charge lourde

19.90 €

1 5 jours 12880.01~140.00100Nylon806010582.510035Charge lourde

14.87 €

1 15 jours 153140.01~220.00150Nylon806010582.512535Charge lourde

23.79 €

1 56 jours 185140.01~220.00180Nylon1037813510515040Charge lourde

32.60 €

1 56 jours 235220.01~320.00250Nylon1037813510520050Charge lourde

11.37 €

1 53 jours 15535.01~80.0070Caoutchouc synthétique3636505012527Charge légère

6.94 €

1 15 jours 10335.01~80.0050[Autres] TPE434360607525Charge légère

12.58 €

1 56 jours 16180.01~140.0090[Autres] TPE5050777712532Charge légère

8.79 €

1 56 jours 10335.01~80.0060Polyuréthane625284727525Charge lourde

12.18 €

1 53 jours 12880.01~140.0085Polyuréthane76561058410037.5Charge lourde

14.27 €

1 53 jours 15080.01~140.00110Polyuréthane76561058412540Charge lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical
Modèle basique Double frein

Assistance technique