• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Palier à embout, type standard, filetage mâle (alliage de cuivre) [PTLOS]

Palier à embout, type standard, filetage mâle (alliage de cuivre) [PTLOS]

MISUMI-VONA provides carefully chosen products from fast-growing Asian manufacturers to meet our customers' needs. Select a product to suit your applications. A Taiwanese manufacturer established in 1989. Obtained ISO9001: 2000 certification in 2006 and continues to implement world-class quality standards. Sells products to companies all over the world and has a high share of the Asian, European, and North American markets. MISUMI-VONA supplies rod end bearings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PTLOS5L
PTLOS5R
PTLOS6L
PTLOS6R
PTLOS8L
PTLOS8R
PTLOS10L
PTLOS12L
PTLOS12R
PTLOS12RF
PTLOS14L
PTLOS14R
PTLOS16L
PTLOS16R
PTLOS18L
PTLOS18R
PTLOS20L
PTLOS20R
PTLOS22L
PTLOS22R
PTLOS25L
PTLOS25R
PTLOS30L
PTLOS30R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Sens du filetage de connexion Charge radiale
(N)
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Pas Vis d'assemblage M Direction

5.13 €

3 jours 5Vis gauche3332130.8M5L

4.90 €

Jour même

Stock

5Vis droite3332130.8M5R

5.40 €

3 jours 6Vis gauche4704131M6L

4.64 €

Jour même

Stock

6Vis droite4704131M6R

5.18 €

4 jours 8Vis gauche6664131.25M8L

5.90 €

Jour même

Stock

8Vis droite6664131.25M8R

5.77 €

Jour même

Stock

10Vis gauche10486131.5M10L

8.77 €

3 jours 12Vis gauche16170131.75M12L

7.62 €

Jour même

Stock

12Vis droite16170131.75M12R

8.64 €

3 jours 12Vis droite16170131.25M12RF

8.95 €

3 jours 14Vis gauche19992152M14L

8.95 €

3 jours 14Vis droite19992152M14R

10.95 €

3 jours 16Vis gauche24206152M16L

10.95 €

3 jours 16Vis droite24206152M16R

13.32 €

3 jours 18Vis gauche28518151.5M18L

13.32 €

3 jours 18Vis droite28518151.5M18R

15.86 €

3 jours 20Vis gauche33222151.5M20L

15.86 €

3 jours 20Vis droite33222151.5M20R

19.21 €

3 jours 22Vis gauche35182151.5M22L

17.80 €

3 jours 22Vis droite35182151.5M22R

32.64 €

3 jours 25Vis gauche52332152M24L

32.64 €

3 jours 25Vis droite52332152M24R

46.06 €

3 jours 30Vis gauche67718152M30L

43.13 €

4 jours 30Vis droite67718152M30R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv.
Forme du filetage de connexion Filetage mâle Matériau de la bille Acier à roulements au chrome-molybdène EN 1.3505 équiv. Matériau de la garniture Alliage de cuivre
Méthode de lubrification Lubrification Norme de taille Mètre Quantité minimum d'achat Possibilité d'acheter des pièces à l'unité

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique