Palier à embout, type standard, type exempt d'huile, filetage mâle (Fluoropolymère PTFE) - [NTLOS]

Palier à embout, type standard, type exempt d'huile, filetage mâle (Fluoropolymère  PTFE) - [NTLOS]
  • En promotion
MISUMI-VONA provides carefully chosen products from fast-growing Asian manufacturers to meet our customers' needs. Select a product to suit your applications. A Taiwanese manufacturer established in 1989. Obtained ISO9001: 2000 certification in 2006 and continues to implement world-class quality standards. Sells products to companies all over the world and has a high share of the Asian, European, and North American markets. MISUMI-VONA supplies rod end bearings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NTLOS5R
NTLOS10R
NTLOS12R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Charge radiale
(N)
Pas Vis d'assemblage M

5.37 €

2.36 €

1 Jour même

Stock

533320.8M5

7.71 €

3.70 €

1 Jour même

Stock

1092121.5M10

7.62 €

3.73 €

1 Jour même

Stock

12107801.75M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme du filetage de connexion Filetage mâle
Sens du filetage de connexion Vis droite Matériau de la bille Acier à roulements au chrome-molybdène EN 1.3505 équiv. Matériau de la garniture Maille cuivre revêtue de fluoropolymère (PTFE)
Angle d'inclinaison α admissible(deg) 13 Méthode de lubrification Exempt d'huile Norme de taille Mètre
Direction R Quantité minimum d'achat Possibilité d'acheter des pièces à l'unité

Assistance technique