Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PTLB16
Type | Roulement sphérique | Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. | D.I. d(Ø) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bille | Acier à roulements au chrome-molybdène EN 1.3505 équiv. | Matériau de la garniture | Alliage de cuivre | Charge radiale(N) | 49882 |
Angle d'inclinaison α admissible(deg) | 15 | Épaisseur(mm) | 21 | Hauteur(mm) | 38 |
Quantité minimum d'achat | Possibilité d'acheter des pièces à l'unité |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule (joint statique en alliage de cuivre) [PTLB], le numéro d'article est le suivant: PTLB16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PTLB16.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles