• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Platines de positionnement de type en queue d'aronde manuelles [TSM13]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSM125D-1S

Référence pièce
TSM125D-1S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Parallélisme de la table
(µm)

80.49 €

3 jours NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 41~60 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 61~90 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 50.1~100
Course (plage sélectionnable) ±30mm – Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 15.1~20
Catégorie Corps principal Taille de la table (longueur) L(mm) 60 Taille de la table (largeur) l(mm) 63
Charge admissible(N) 98 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 20 Type Table de positionnement, axe des X
Trou débouchant (trou central de la table) Disponible Position du module d'entraînement Type à entraînement central Course (distance X) ±62.5

Vous vous trouvez sur la page de Platines de positionnement de type en queue d'aronde manuelles [TSM13], le numéro d'article est le suivant: TSM125D-1S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSM125D-1S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique