Bouton type champignon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-2841W-M5X16
P-2841W-M5X16X9
P-2841W-M6X20
P-2841W-M6X20X10
P-2841W-M8X25
P-2841W-M10X32
P-2841W-M10X32X14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M Longueur totale L
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)

7.50 €

5 jours M5-16

7.85 €

5 jours M5916

8.09 €

5 jours M6-20

8.27 €

5 jours M61020

7.94 €

5 jours M8-25

8.32 €

5 jours M10-32

8.89 €

5 jours M101432

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Forme de champignon Matériau de la poignée Phénol
Surface de la poignée Aluminium anodisé Matériau de la section de montage Acier Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique