Poignée de type encastré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1181S
A-1191N-1S-A
A-1191N-2S-B
AP-197-1-2P
AP-197-1-3P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Hauteur H
(mm)
Traitement de surface du corps principal Méthode de montage Épaisseur de la poignée D
(mm)
Dimension W
(mm)
L

9.09 €

1 5 jours Acier inoxydable65Surface miroirTrou rond-83108

15.39 €

1 5 jours Acier inoxydable35Surface miroir--88110

13.15 €

1 5 jours Acier inoxydable25Surface miroirFiletage femelle-8488

5.79 €

1 Disponible 5 jours EPDM40.5Oxydé noirMontage simple1.245.521

3.10 €

1 Disponible 5 jours EPDM40.5Oxydé noirMontage simple1.645.521

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type pilote

Assistance technique