Poignée ronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-0623-L96
A-1104S
A-1107S
A-1111-1S
A-1111-2S
A-1111-3S
A-1111-4S
A-1111-5S
A-1111-6HS
A-1111-6S
A-1111-7S
A-1111-8S
A-1111-9S
A-1111-15S
A-5004-2M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps principal Hauteur H
(mm)
Traitement de surface du corps principal Méthode de montage Épaisseur de la poignée D
(mm)
Profondeur de la section de montage T
(mm)
L

8.05 €

4 jours Aluminium30Aluminium anodiséTrou rond--96

11.48 €

4 jours Acier inoxydable41.56Surface polieFiletage femelle10.2-100

8.96 €

4 jours Acier inoxydable40Surface polieFiletage mâle815100

14.69 €

4 jours Acier inoxydable50Surface polieTrou rond12-288

13.80 €

4 jours Acier inoxydable50Surface polieTrou rond12-238

12.95 €

4 jours Acier inoxydable50Surface polieTrou rond12-188

11.02 €

4 jours Acier inoxydable40Surface polieTrou rond10-120

9.34 €

4 jours Acier inoxydable40Surface polieTrou rond10-110

10.14 €

4 jours Acier inoxydable50Surface polieTrou rond9-100

9.72 €

4 jours Acier inoxydable30Surface polieTrou rond9-100

7.34 €

4 jours Acier inoxydable30Surface polieTrou rond7-68

8.36 €

4 jours Acier inoxydable22Surface polieTrou rond6-60

8.25 €

4 jours Acier inoxydable22Surface polieTrou rond6-40

13.11 €

4 jours Acier inoxydable50Surface polieTrou rond12-150

7.74 €

4 jours Acier41.56Placage au chromeFiletage femelle10.2-100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique