• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Capuchon à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304-SCA10
304-SCA15
304-SCA20
304-SCA25
304-SCA32
304-SCA40
304-SCA50
316L-SCA08
316L-SCA10
316L-SCA15
316L-SCA20
S25C-GALV-SCA08
S25C-GALV-SCA10
S25C-GALV-SCA15
S25C-GALV-SCA20
S25C-GALV-SCA25
S25C-GALV-SCA32
S25C-GALV-SCA40
S25C-GALV-SCA50
SCA-6A
SCA-8A
SCA-10A
SCA-15A
SCA-20A
SCA-25A
SCA-32A
SCA-40A
SCA-50A
SCA-65A
SCA-80A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Filetage nominal M1 Dimension B
(mm)
Dimension L
(mm)
Couleur

6.45 €

15 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)255NA

8.70 €

6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)326.5NA

10.17 €

6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)387.0NA

14.93 €

6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)459.5NA

23.56 €

15 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)559.5NA

34.11 €

15 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)6511NA

50.68 €

15 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)7512.5NA

10.10 €

15 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/4B (8A)215NA

11.98 €

15 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/8B (10A)235NA

20.18 €

Disponible 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1/2B (15A)276.5NA

23.22 €

Disponible 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)3/4B (20A)297.0NA

2.50 €

Disponible 15 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1/4B (8A)2225Blanc

2.65 €

Disponible 15 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.3/8B (10A)2828Blanc

3.78 €

15 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1/2B (15A)3232Blanc

4.48 €

15 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.3/4B (20A)3838Blanc

6.36 €

15 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1B (25A)4645Blanc

9.45 €

Disponible 9 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1 1/4B (32A)5850Blanc

11.86 €

Disponible 9 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1 1/2B (40A)6355Blanc

18.25 €

15 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.2B (50A)7660Blanc

-

Devis [Acier] EN 1.1158 équiv.1/8B (6A)1922NA

1.76 €

Disponible 15 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1/4B (8A)2225NA

1.95 €

Disponible 6 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.3/8B (10A)2828NA

2.70 €

6 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1/2B (15A)3232NA

3.33 €

6 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.3/4B (20A)3838NA

4.52 €

6 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1B (25A)4645NA

7.39 €

Disponible 15 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1 1/4B (32A)5850NA

8.60 €

Disponible 9 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1 1/2B (40A)6355NA

12.28 €

6 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.2B (50A)7660NA

48.93 €

Disponible 9 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.2 1/2B (65A)9670NA

71.67 €

Disponible 9 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.3B (80A)10875NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable aucune restriction du fabricant Traitement de surface NA
Garniture intérieure en résine NA Spécifications NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique