Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Diam. nominal | Spécifications | Couleur | Valeur nominale de filetage | Dimension B | Dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € 4.94 € | 1 |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | Concentrateur | NA | 1/4 | 22 | 26 | ||
8.30 € 5.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | Concentrateur | NA | 3/8 | 25 | 28 | |
17.60 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | Concentrateur | NA | 1/2 | 32 | 32 | ||
13.70 € 8.08 € | 1 |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | Concentrateur | NA | 3/4 | 38 | 37 | ||
31.95 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | Concentrateur | NA | 1 | 45 | 42 | ||
67.80 € | 1 | 9 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/4B (20A) | Bossage coupé | NA | 3/4 | 38 | 38 | ||
84.75 € | 1 | 9 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1B (25A) | Bossage coupé | NA | 1 | 46 | 45 | ||
77.44 € | 1 | 22 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/2B (15A) | Bossage coupé | Blanc | 1/2 | 32 | 32 | ||
102.05 € | 1 | 22 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/4B (20A) | Bossage coupé | Blanc | 3/4 | 38 | 38 | ||
127.58 € | 1 | 22 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1B (25A) | Bossage coupé | Blanc | 1 | 46 | 45 | ||
6.24 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/8B (10A) | Concentrateur | Blanc | 3/8 | 28 | 28 | ||
8.42 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/2B (15A) | Concentrateur | Blanc | 1/2 | 32 | 32 | ||
10.55 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/4B (20A) | Concentrateur | Blanc | 3/4 | 38 | 38 | ||
15.92 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1B (25A) | Concentrateur | Blanc | 1 | 46 | 45 | ||
30.22 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/4B(32A) | Concentrateur | Blanc | 1 1/4 | 58 | 50 | ||
37.07 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/2B(40A) | Concentrateur | Blanc | 1 1/2 | 63 | 55 | ||
124.57 € | 1 | 13 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 2 1/2B (65A) | Concentrateur | Blanc | 2 1/2 | 96 | 70 | ||
148.92 € | 1 | 22 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3B (80A) | Concentrateur | Blanc | 3 | 108 | 75 | ||
3.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/4B (8A) | Concentrateur | NA | 1/4 | 22 | 25 | |
4.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/8B (10A) | Concentrateur | NA | 3/8 | 28 | 28 | |
5.15 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/2B (15A) | Concentrateur | NA | 1/2 | 32 | 32 | ||
6.68 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/4B (20A) | Concentrateur | NA | 3/4 | 38 | 38 | ||
9.52 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1B (25A) | Concentrateur | NA | 1 | 46 | 45 | ||
19.14 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/4B(32A) | Concentrateur | NA | 1 1/4 | 58 | 50 | ||
24.07 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/2B(40A) | Concentrateur | NA | 1 1/2 | 63 | 55 | ||
36.20 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 2B (50A) | Concentrateur | NA | 2 | 76 | 60 | ||
118.38 € | 1 | 9 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 2 1/2B (65A) | Concentrateur | NA | 2 1/2 | 96 | 70 |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon et à vis | Forme du raccord | Concentrateur | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | aucune restriction du fabricant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Diam. nominal
Spécifications
Couleur
Valeur nominale de filetage
Dimension B
Dimension L
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles