Manchon sans clavette, avec centrage type SES

Manchon sans clavette, avec centrage type SES
  • En promotion
Centering type of keyless bushing. Abundant variations to choose from, with allowable torque from 6.2 to 13000N·m. The SS company manufactures a 20% share of the couplings in Taiwan. The company's are centered on China and Southeast Asia, and is trying to expand both its domestic and foreign shares.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SES-08
SES-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Plage de poussée axiale admissible
(Kn)
Diam. extérieur A
(Ø)

23.63 €

9.69 €

1 Jour même

Stock

82.0 à 20.02218≦4.725

23.76 €

9.98 €

1 Jour même

Stock

1220,1 à 50,02647≦7.829

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride centrage Disponible Matériau du corps Acier au carbone EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface NA Structure de serrage Type à simple cône Méthode de serrage Type à pression en surface
Longueur totale W(mm) 21

Assistance technique