Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GH-101-ASS
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage (MAX)(N) | 500 | Matériau du corps | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | N° 10 | Matériel de vis de serrage | Acier inoxydable | Catégorie | Corps principal |
Force de serrage (plage)(N)(N) | 500 à 1049 | Type à embout à boulon | Boulon en acier inoxydable | Réglage de la position de l'embout à boulon | Réglage de la glissière |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras en forme de U (base à bride) GH-101-A / GH-101-ASS, le numéro d'article est le suivant: GH-101-ASS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-101-ASS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles