Dispositif de serrage à genouillère - Pousser-tirer - Type dépourvu de sens de montage, course 40mm, bras droit GH-36204M / GH-36204-MSS

Dispositif de serrage à genouillère - Pousser-tirer - Type dépourvu de sens de montage, course 40mm, bras droit GH-36204M / GH-36204-MSS
  • Remise sur volume
Push/pull-type toggle clamp. Maximum stroke: 40mm; maximum clamping pressure: 1360N. Iron or stainless steel main bodies available. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GH-36204-MSS
GH-36204M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Matériel de vis de serrage Type à embout à boulon

88.38 €

1 5 jours Acier inoxydableAcier inoxydableBoulon en acier inoxydable

21.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

EN 1.0038 équiv.[Acier] EN 1.0038 équiv.Boulon en acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée latérale Force de serrage(N) 1360 Méthode de fixation Sens de montage libre
Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M8 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399

Assistance technique