• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à pédale de type à vis, en bronze industriel, avec levier de demi ouverture

Vanne à pédale de type à vis, en bronze industriel, avec levier de demi ouverture

An all gunmetal screw type foot valve with half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: BC6
· Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-44-40A
TV-44-50A
TV-44-65A
TV-44-80A
TV-44-100A
TV-44-125A
TV-44-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté commande, filetages nominaux de tuyau Hauteur h
(mm)
Dimension E
(mm)

214.79 €

Devis 1 1/2B (40A)153140

288.94 €

Devis 2B (50A)165148

401.08 €

Devis 2 1/2B (65A)199170

464.45 €

Devis 3B (80A)209180

882.02 €

Devis 4B (100A)255230

1,241.29 €

Devis 5B (125A)307272

1,525.79 €

Devis 6B (150A)357293

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN CC491K équiv.
Fluides utilisables Eau Côté commande, types de connexions Rc Forme de la poignée Levier
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Modèle Pied d'extrémité, à vis Corps de vanne et matériau de siège EN CC491K équiv.
Matériau de crépine EN CC491K équiv.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique