Référence fabricant: TV-11-150A
Marque: OSAKA PIPE FITTING & VALVE MFG
Prix: 335.27 €
Délai de livraison: 15 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TV-11-150A
Types de vanne | Vanne à pédale | Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN-JL 1030 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Fluides utilisables | Eau | Pression nominale | 10K | Côté commande, types de connexions | Bride de tuyau |
Côté commande, bride de tuyau nominale | 6B (150A) | Hauteur h(mm) | 349 | Méthode de fonctionnement | N/A |
Modèle | Pied d'extrémité, type 10K, à bride | Dimension E(mm) | 293 | Nombre de trous de boulons N(pièce) | 8 |
Corps de vanne et matériau de siège | EN-JL 1030 équiv. | Matériau de crépine | EN-JL 1030 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne à pédale de type à bride, à demi ouverture, entièrement en fonte, sans levier, le numéro d'article est le suivant: TV-11-150A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TV-11-150A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles