• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à pédale intermédiaire de type à vis, à demi ouverture, entièrement en fonte

Vanne à pédale intermédiaire de type à vis, à demi ouverture, entièrement en fonte

An all cast iron half opening screw type half opening intermediate foot valve manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-8-25A
TV-8-32A
TV-8-40A
TV-8-50A
TV-8-65A
TV-8-80A
TV-8-100A
TV-8-125A
TV-8-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Côté commande, filetages nominaux de tuyau Hauteur h
(mm)
Dimension E
(mm)

72.20 €

14 jours 1B (25A)1B (25A)149120

75.24 €

14 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)153126

79.05 €

14 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)186140

87.65 €

Devis 2B (50A)2B (50A)200148

93.14 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)250170

103.91 €

Devis 3B (80A)3B (80A)268180

189.45 €

Devis 4B (100A)4B (100A)310230

254.08 €

Devis 5B (125A)5B (125A)380272

295.90 €

Devis 6B (150A)6B (150A)431293

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv.
Fluides utilisables Eau Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions Rc
Méthode de fonctionnement NA Modèle Pied intermédiaire, à vis Corps de vanne et matériau de siège EN-JL 1030 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique