• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à pédale à ressort, de type à bride à ressort, entièrement en fonte

Vanne à pédale à ressort, de type à bride à ressort, entièrement en fonte

An all cast iron spring flange type spring foot valve manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-13-100A
TV-13-125A
TV-13-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté commande, bride de tuyau nominale Hauteur h
(mm)
Dimension E
(mm)

161.21 €

Devis 4B (100A)262230

228.63 €

Devis 5B (125A)302260

284.91 €

Devis 6B (150A)326285

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv.
Fluides utilisables Eau Pression nominale 10K Côté commande, types de connexions Bride de tuyau
Méthode de fonctionnement NA Modèle Pied d'extrémité, type 10K, à bride Nombre de trous de boulons N(pièce) 8
Corps de vanne et matériau de siège EN-JL 1030 équiv. Matériau de crépine EN-JL 1030 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique