• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à pédale intermédiaire à ressort, de type à bride à ressort, entièrement en fonte

Vanne à pédale intermédiaire à ressort, de type à bride à ressort, entièrement en fonte

An all cast iron spring flange type spring intermediate foot valve manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-14-100A
TV-14-125A
TV-14-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale Hauteur h
(mm)
Dimension E
(mm)

193.88 €

Devis 4B (100A)4B (100A)321230

277.27 €

Devis 5B (125A)5B (125A)353260

349.53 €

Devis 6B (150A)6B (150A)384285

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv.
Fluides utilisables Eau Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau
Côté commande, types de connexions Bride de tuyau Méthode de fonctionnement NA Modèle Pied intermédiaire, type 10K, à bride
Nombre de trous de boulons N(pièce) 8 Corps de vanne et matériau de siège EN-JL 1030 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique