• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à pédale à demi ouverture, de type à bride, en fonte, avec corps en bronze industriel, sans levier

Vanne à pédale à demi ouverture, de type à bride, en fonte, avec corps en bronze industriel, sans levier

A cast iron flange type foot valve with gunmetal body and without a half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-41-40A
TV-41-50A
TV-41-65A
TV-41-80A
TV-41-100A
TV-41-125A
TV-41-150A
TV-41-200A
TV-41-250A
TV-41-300A
TV-41-350A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté commande, bride de tuyau nominale Hauteur h
(mm)
Dimension E
(mm)
Nombre de trous de boulons N
(pièce)

173.02 €

Devis 1 1/2B (40A)1631404

214.73 €

Devis 2B (50A)1731454

291.86 €

Devis 2 1/2B (65A)1921704

312.01 €

Devis 3B (80A)2001808

549.67 €

Devis 4B (100A)2582308

790.10 €

Devis 5B (125A)3012768

879.75 €

Devis 6B (150A)3492938

1,580.21 €

Devis 8B (200A)40636712

2,703.17 €

Devis 10B (250A)48644012

4,470.31 €

Devis 12B (300A)62956016

7,692.56 €

Devis 14B (350A)73562016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv.
Fluides utilisables Eau Côté commande, types de connexions Bride de tuyau Méthode de fonctionnement NA
Modèle Pied d'extrémité, type 10K, à bride Corps de vanne et matériau de siège EN CC491K équiv. Matériau de crépine EN-JL 1030 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique