• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à pédale intermédiaire à demi ouverture de type à vis, en fonte, avec corps en acier inoxydable

Vanne à pédale intermédiaire à demi ouverture de type à vis, en fonte, avec corps en acier inoxydable

A cast iron screw type half opening intermediate foot valve with stainless steel body manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-231-40A
TV-231-50A
TV-231-65A
TV-231-80A
TV-231-100A
TV-231-125A
TV-231-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Côté commande, filetages nominaux de tuyau Hauteur h
(mm)
Dimension E
(mm)

184.15 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)185140

231.40 €

Devis 2B (50A)2B (50A)200145

332.86 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)257170

364.82 €

Devis 3B (80A)3B (80A)269180

651.82 €

Devis 4B (100A)4B (100A)310230

872.10 €

Devis 5B (125A)5B (125A)382276

1,000.66 €

Devis 6B (150A)6B (150A)432289

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv.
Fluides utilisables Eau Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions Rc
Méthode de fonctionnement NA Modèle Pied intermédiaire, à vis Corps de vanne et matériau de siège CSC13

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique