• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à pédale intermédiaire à demi ouverture de type à bride, en fonte, avec corps en acier inoxydable

Vanne à pédale intermédiaire à demi ouverture de type à bride, en fonte, avec corps en acier inoxydable

A cast iron flange type half opening intermediate foot valve with stainless steel body manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-233-40A
TV-233-50A
TV-233-65A
TV-233-80A
TV-233-100A
TV-233-125A
TV-233-150A
TV-233-200A
TV-233-250A
TV-233-300A
TV-233-350A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale Hauteur h
(mm)
Dimension E
(mm)
Nombre de trous de boulons N
(pièce)

213.33 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)2051404

264.76 €

Devis 2B (50A)2B (50A)2141454

359.95 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)2351704

385.67 €

Devis 3B (80A)3B (80A)2511808

677.53 €

Devis 4B (100A)4B (100A)3162308

974.94 €

Devis 5B (125A)5B (125A)3702768

1,086.13 €

Devis 6B (150A)6B (150A)4162938

1,949.90 €

Devis 8B (200A)8B (200A)52336712

3,335.53 €

Devis 10B (250A)10B (250A)61444012

5,515.43 €

Devis 12B (300A)12B (300A)81956016

9,490.27 €

Devis 14B (350A)14B (350A)95262016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv.
Fluides utilisables Eau Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau
Côté commande, types de connexions Bride de tuyau Méthode de fonctionnement NA Modèle Pied intermédiaire, type 10K, à bride
Corps de vanne et matériau de siège CSC13

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique