• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à pédale de type à bride, à garniture en fonte, avec levier de demi ouverture (le siège de vanne et le corps de vanne comportent du bronze industriel)

Vanne à pédale de type à bride, à garniture en fonte, avec levier de demi ouverture (le siège de vanne et le corps de vanne comportent du bronze industriel)

[Features]
· TV single-opening.
· The structure of the TV single-door type of the valve body part, which is the core of the foot valve, is simple and can instantaneously react to the movement of fluids caused by opening and closing of the main valve, eliminating concern about trouble with little fluid resistance.
· Foot valves with cast iron lining and nylon or epoxy resin coating on the cast iron surface obviously have better resistance to corrosion compared to conventional products, but also have high chemical resistance and a low coefficient of friction, and thus do not tend to get water stains, etc. and have many sanitary advantages.
· Acid dividing structure.
▪ The main body has a triset structure to meet the unique needs of the customer.
▪ It can be widely used as its material is also assembled with SCS and gunmetal and its compatible parts are combined with each packing.
▪ Pressure-resistant O-ring is used in this product.
▪ The outer packing of cast iron lining foot valve is reliable as it has adopted a method of drainage for the original O ring that employ specifications of concave type and it is assumed that the product can withstand a heavy burden for fixed intervals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-445-40A
TV-445-50A
TV-445-65A
TV-445-80A
TV-445-100A
TV-445-125A
TV-445-150A
TV-445-200A
TV-445-250A
TV-445-300A
TV-445-350A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté commande, bride de tuyau nominale

227.23 €

Devis 1 1/2B (40A)

282.13 €

Devis 2B (50A)

379.42 €

Devis 2 1/2B (65A)

410.69 €

Devis 3B (80A)

722.01 €

Devis 4B (100A)

999.97 €

Devis 5B (125A)

1,157.71 €

Devis 6B (150A)

2,080.53 €

Devis 8B (200A)

3,422.39 €

Devis 10B (250A)

5,886.51 €

Devis 12B (300A)

9,349.90 €

Devis 14B (350A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv.
Fluides utilisables Eau Pression nominale 10K Côté commande, types de connexions Bride de tuyau
Forme de la poignée Levier Garniture du corps principal Nylon 11 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Modèle Pied d'extrémité, type 10K, à bride Corps de vanne et matériau de siège EN CC491K équiv.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique