• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à pédale intermédiaire à ouverture simple, à bride, à garniture en fonte (siège de vanne et corps de vanne en bronze industriel)

Vanne à pédale intermédiaire à ouverture simple, à bride, à garniture en fonte (siège de vanne et corps de vanne en bronze industriel)

[Features]
· TV single-opening.
· The structure of the TV single-door type valve body, which is the core of the foot valve, is simple, allowing it to instantaneously respond to the movement of fluids caused by opening and closing of the main valve, and there are no issues regarding minimal fluid resistance.
· Foot valves with cast iron lining and nylon or epoxy resin coating on the cast iron surface obviously have better resistance to corrosion compared to conventional products, but also have high chemical resistance and a low coefficient of friction, and thus do not tend to show water stains, etc. and provide many sanitary advantages.
· Triplet structure.
· The main body structure is a triplet structure created via a unique technique that is able to support a variety of customer demands.
· Available materials include SCS and gunmetal, and a wide range of applications are supported by combing interchangeable parts with various types of packing.
· Uses pressure-resistant O-rings.
· An original O-ring with concave groove embedding is used for the outer packing of the cast iron lining foot valve, producing a design that provides reliability to its ability to withstand excessive loads for a given amount of time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-341-40A
TV-341-50A
TV-341-65A
TV-341-80A
TV-341-100A
TV-341-125A
TV-341-150A
TV-341-200A
TV-341-250A
TV-341-300A
TV-341-350A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale

296.03 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

366.21 €

Devis 2B (50A)2B (50A)

494.07 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

532.99 €

Devis 3B (80A)3B (80A)

939.52 €

Devis 4B (100A)4B (100A)

1,300.16 €

Devis 5B (125A)5B (125A)

1,505.16 €

Devis 6B (150A)6B (150A)

2,703.87 €

Devis 8B (200A)8B (200A)

4,448.76 €

Devis 10B (250A)10B (250A)

7,652.25 €

Devis 12B (300A)12B (300A)

12,155.21 €

Devis 14B (350A)14B (350A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv.
Fluides utilisables Eau Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau
Côté commande, types de connexions Bride de tuyau Garniture du corps principal Nylon 11 Méthode de fonctionnement NA
Modèle Pied intermédiaire, type 10K, à bride Corps de vanne et matériau de siège EN CC491K équiv.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique