[Features]
· TV single-opening.
· The structure of the TV single-door type valve body, which is the core of the foot valve, is simple, allowing it to instantaneously respond to the movement of fluids caused by opening and closing of the main valve, and there are no issues regarding minimal fluid resistance.
· Foot valves with cast iron lining and nylon or epoxy resin coating on the cast iron surface obviously have better resistance to corrosion compared to conventional products, but also have high chemical resistance and a low coefficient of friction, and thus do not tend to show water stains, etc. and provide many sanitary advantages.
· Triplet structure.
· The main body structure is a triplet structure created via a unique technique that is able to support a variety of customer demands.
· Available materials include SCS and gunmetal, and a wide range of applications are supported by combing interchangeable parts with various types of packing.
· Uses pressure-resistant O-rings.
· An original O-ring with concave groove embedding is used for the outer packing of the cast iron lining foot valve, producing a design that provides reliability to its ability to withstand excessive loads for a given amount of time.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TV-133-40A |
TV-133-50A |
TV-133-65A |
TV-133-80A |
TV-133-100A |
TV-133-125A |
TV-133-150A |
TV-133-200A |
TV-133-250A |
TV-133-300A |
TV-133-350A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Côté commande, bride de tuyau nominale |
---|---|---|---|---|
213.52 € | 14 jours | 1 1/2B (40A) | ||
264.85 € | 14 jours | 2B (50A) | ||
356.72 € | 14 jours | 2 1/2B (65A) | ||
385.24 € | 14 jours | 3B (80A) | ||
678.63 € | 14 jours | 4B (100A) | ||
940.31 € | 15 jours | 5B (125A) | ||
1,087.96 € | 15 jours | 6B (150A) | ||
1,954.77 € | 15 jours | 8B (200A) | ||
3,216.35 € | 65 jours | 10B (250A) | ||
5,532.30 € | 65 jours | 12B (300A) | ||
8,787.94 € | 65 jours | 14B (350A) |
Loading...
Types de vanne | Vanne à pédale | Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN-JL 1030 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Fluides utilisables | Eau | Pression nominale | 10K | Côté commande, types de connexions | Bride de tuyau |
Garniture du corps principal | Nylon 11 | Méthode de fonctionnement | N/A | Modèle | Pied d'extrémité, type 10K, à bride |
Corps de vanne et matériau de siège | CSC13 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.