Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne à pédale de type à vis, en acier inoxydable, avec levier de demi ouverture

Vanne à pédale de type à vis, en acier inoxydable, avec levier de demi ouverture

An all stainless steel screw type foot valve with half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: SCS13
· Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-36-40A
TV-36-50A
TV-36-65A
TV-36-80A
TV-36-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté commande, filetages nominaux de tuyau Hauteur h
(mm)
Dimension E
(mm)

282.70 €

Devis 1 1/2B (40A)158138

327.25 €

Devis 2B (50A)168140

384.44 €

Devis 2 1/2B (65A)202170

444.94 €

Devis 3B (80A)213180

696.29 €

Devis 4B (100A)255225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN 1.4308 équiv.
Fluides utilisables Eau Côté commande, types de connexions Rc Forme de la poignée Levier
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Modèle Pied d'extrémité, à vis Corps de vanne et matériau de siège EN CC491K équiv.
Matériau de crépine EN CC491K équiv.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique