An all stainless steel screw type foot valve without half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: SCS13
· Applicable fluids: water.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TV-32-40A |
TV-32-50A |
TV-32-65A |
TV-32-80A |
TV-32-100A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Côté commande, filetages nominaux de tuyau | Hauteur h (mm) | Dimension E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
282.70 € | Devis | 1 1/2B (40A) | 158 | 138 | ||
327.25 € | Devis | 2B (50A) | 168 | 140 | ||
384.44 € | Devis | 2 1/2B (65A) | 202 | 170 | ||
444.94 € | Devis | 3B (80A) | 213 | 180 | ||
696.29 € | Devis | 4B (100A) | 255 | 225 |
Loading...
Types de vanne | Vanne à pédale | Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN 1.4308 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Fluides utilisables | Eau | Côté commande, types de connexions | Rc | Méthode de fonctionnement | N/A |
Modèle | Pied d'extrémité, à vis | Corps de vanne et matériau de siège | EN CC491K équiv. | Matériau de crépine | EN CC491K équiv. |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.