Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne à pédale de type à bride, à demi ouverture, en acier inoxydable, sans levier

Vanne à pédale de type à bride, à demi ouverture, en acier inoxydable, sans levier

An all stainless steel flange type foot valve without half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: SCS13
· Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-34-40A
TV-34-50A
TV-34-65A
TV-34-80A
TV-34-125A
TV-34-150A
TV-34-200A
TV-34-250A
TV-34-300A
TV-34-350A
TV-34-400A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté commande, bride de tuyau nominale Hauteur h
(mm)
Dimension E
(mm)
Nombre de trous de boulons N
(pièce)

297.55 €

Devis 1 1/2B (40A)1591384

372.35 €

Devis 2B (50A)1771404

419.10 €

Devis 2 1/2B (65A)1921704

481.25 €

Devis 3B (80A)2061808

963.05 €

Devis 5B (125A)2992658

1,270.50 €

Devis 6B (150A)3442858

2,472.79 €

Devis 8B (200A)40436012

3,569.50 €

Devis 10B (250A)48744012

6,220.50 €

Devis 12B (300A)63255016

9,760.29 €

Devis 14B (350A)72561016

13,865.50 €

Devis 16B (400A)---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN 1.4308 équiv.
Fluides utilisables Eau Pression nominale 10K Côté commande, types de connexions Bride de tuyau
Méthode de fonctionnement N/A Modèle Pied d'extrémité, type 10K, à bride Corps de vanne et matériau de siège EN CC491K équiv.
Matériau de crépine EN CC491K équiv.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique